??
CAD model selection
K0321.205
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0321 - Spring plungers with slot and ball, LONG-LOK secured, steel
Bill of material
K0321.205
BESTKIPP
Order No.
K0321.205
POS
Position of ball
mm
Enter value for POS
Position of ball
mm
cm
inch
ft
MATERIAL
Main
Steel
AUS
version
strong spring force
D
thread
M 5
D1
diameter
3.0 mm
L
Length
12 mm
L1
Length
6 mm
L2
Length
approx. two thread dials mm
H
spring travel
0.9 mm
N
slot
0.8 mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
19 N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
30 N
DREHMOMENTEIN
Tightening torque approx.
0.12 Nm
DREHMOMENTAUS
Loosening torque
0.08 Nm
GEW
Approx. weight
0.0009 kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245840779
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions